A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
When to use it?
| When not to use it?
|
Low-cost material with silicone
Low-cost material with silicone
Most popular iglidur® material worldwide
The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity
Low-cost material, low wear
Low-cost material with silicone
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h