Csapágyak - Beépítés és tűrések

Műanyag siklócsapágyak beépítése

A csapágyak préselt szoros illesztése

Az oldalon szereplő témák

    iglidur siklócsapágy csapágyazott helyzetben

    Mekkora a ház furatának tűrése?

    iglidur siklócsapágy csapágyazott helyzetben

    igutex szálkompozit csapágyak beépítése


    Fehér könyv: Toleranciák, összeszerelés, mérés

    Tanulmány előnézete
    • Toleranciakialakítás a helyes csapágytávolság meghatározásához
    • Mérési módszerek és tippek a műanyag csapágyak méréséhez
    • Szerelési tűrések és intézkedések a szerelés egyszerűsítésére
    • A műanyagból készült siklócsapágyak beépítésének módszerei

    Különböző préselési módszerek

    Hidraulikus vagy mechanikus

    Sajtó nélkül

    Automatizált összeszerelés

    igutex siklócsapágy zsugorodás után

    Zsugorodó


    Besajtolt csapágy belső átmérőjének mérése
    Besajtolt csapágy belső átmérőjének mérése

    Ajánlott tűrések


    A mérési síkok helyzete

    A csapágyülés ellenőrzése

    • A furatba nyomva a mérőcsapágy jó oldalának simán át kell haladnia a csapágyon.
    • Csúszásmérővel biztosítani kell, hogy a csapágy belső átmérője a mérési síkoknál átlagosan a megadott tűréshatáron belül legyen (lásd a mellékelt ábrát).

    Tájékoztató előnézet
    Különböző helymeghatározó csapágyak a siklócsapágyakhoz

    Helymeghatározó csap


    Siklócsapágyak beragasztása

    Ajánlott ragasztók:

    Fontos: Jól készítse elő a ragasztási felületeket

    • Aragasztandó felületekről el kelltávolítani a szennyeződéseket, rozsdát és egyéb idegen anyagokat.
    • A felületeket csiszolássalenyhén érdesítse
    • Alaposanzsírtalanítsaa ragasztandó felületeket, pl. alkohollal, nitróhígítóval vagy acetonnal.
    • Ezután hagyja a ragasztott felületeketalaposan megszáradni.

    A megmunkálásra vonatkozó iránymutatás

    FolyamatEsztergálásFúrásMarás
    Szerszám anyagaRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél
    Előtolási sebesség [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5és 0,5 között
    Hézagszög5 ... 1510 ... 12
    Befogási szög0 ... 103 ... 5
    Vágási sebesség [m/min]200 ... 50050 ... 100 akár 1000

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation