Csapágyak - Beépítés és tűrések

Műanyag siklócsapágyak beépítése

iglidur siklócsapágy szerelése 20°–30°-os bevezetési szöggel.

Az oldalon szereplő témák

iglidur siklócsapágy fém belső gyűrűvel.

Mekkora a ház furatának tűrése?

Igutex Q3E csapágy földben lévő építőgépekhez, kiemelt részlettel.

igutex szálkompozit csapágyak beépítése


Fehér könyv: Toleranciák, összeszerelés, mérés

Whitepaper az assembly és bearings témájában, dokumentum-előnézettel és műszaki grafikonokkal.
  • Toleranciakialakítás a helyes csapágytávolság meghatározásához
  • Mérési módszerek és tippek a műanyag csapágyak méréséhez
  • Szerelési tűrések és intézkedések a szerelés egyszerűsítésére
  • A műanyagból készült siklócsapágyak beépítésének módszerei

Különböző préselési módszerek

Hidraulikus vagy mechanikus

Sajtó nélkül

Automatizált összeszerelés

A zsugorítással beépített igutex siklócsapágy egy hengeres alkatrész a tartályban.

Zsugorodó


A műanyag siklócsapágyak ajánlott tűréseit mutató ábra, a munkadarabhoz viszonyított pozitív és negatív furatméretekkel.
A műanyag siklócsapágyak ajánlott tűréseit mutató ábra, a munkadarabhoz viszonyított pozitív és negatív furatméretekkel.

Ajánlott tűrések


Csúszócsapágy ábrája három mérési vagy helyzetsíkkal és Ø átmérőjelöléssel.

A csapágyülés ellenőrzése

  • A furatba nyomva a mérőcsapágy jó oldalának simán át kell haladnia a csapágyon.
  • Csúszásmérővel biztosítani kell, hogy a csapágy belső átmérője a mérési síkoknál átlagosan a megadott tűréshatáron belül legyen (lásd a mellékelt ábrát).

Siklócsapágyak beragasztása

Ajánlott ragasztók:

Fontos: Jól készítse elő a ragasztási felületeket

  • Aragasztandó felületekről el kelltávolítani a szennyeződéseket, rozsdát és egyéb idegen anyagokat.
  • A felületeket csiszolássalenyhén érdesítse
  • Alaposanzsírtalanítsaa ragasztandó felületeket, pl. alkohollal, nitróhígítóval vagy acetonnal.
  • Ezután hagyja a ragasztott felületeketalaposan megszáradni.

A megmunkálásra vonatkozó iránymutatás

FolyamatEsztergálásFúrásMarás
Szerszám anyagaRozsdamentes acélRozsdamentes acélRozsdamentes acél
Előtolási sebesség [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5és 0,5 között
Hézagszög5 ... 1510 ... 12
Befogási szög0 ... 103 ... 5
Vágási sebesség [m/min]200 ... 50050 ... 100 akár 1000

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation