iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI

Most popular iglidur® material worldwide

iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
1 from 2
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GSI-0203-03
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
Több mint 250 000 gyártó világszerte kizárólag kenés- és karbantartásmentes iglidur® műanyag csapágyakat használ. 
https://www.igus.hu/info/fooldal-csapagyak

iglidur® G | A mindentudó
Az iglidur® G siklócsapágyak változatos alkalmazásokban használhatók a legkülönfélébb követelményeknek megfelelve. Ezért teljes joggal „univerzálisnak” nevezzük az anyagot. Tipikus alkalmazási területek a közepes és nagy terhelés, a közepes felületi sebesség és közepes környezeti hőmérséklet. Az iglidur® G az iglidur® anyagok között nem más, mint a tízpróbázó. Rendkívül jól teljesít az összes műszaki területen, és az egyik legismertebb mindentudó, legfőképpen a mechanikai, termikus és tribológiai specifikációk összességét illetően.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Autóipar
Építőipari gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport

További alkalmazások itt:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm