iglidur® P210, hengerelt csapágy, angolszász szabványok szerint - P210SI

Az alternáló, görgő és egyéb mozgások specialistája

iglidur® P210, hengerelt csapágy, angolszász szabványok szerint - P210SI
iglidur® P210, hengerelt csapágy, angolszász szabványok szerint - P210SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® P210, hengerelt csapágy, angolszász szabványok szerint - P210SI
iglidur® P210, hengerelt csapágy, angolszász szabványok szerint - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: P210SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® P210
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Por- és szennyeződésálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® P210 | Elforduló és hengeres alkalmazásokhoz specialista - Jó súrlódási és kopási együtthatók szinte minden tengelyen
Az iglidur® P210 siklócsapágyak esetében a felhasználónak sokoldalúan alkalmazható „mindenes” csapágyak állnak rendelkezésére, amelyek különösen tartósságot mutatnak elforduló alkalmazásokban közepes terheléseknél (20 MPa-ig). Ez a sokoldalú anyag már számos ügyfélspecifikus megoldásban, illetve rúdanyagként is bebizonyította érdemeit. Az alkatrészek rápattintós vagy előfeszített kivitelben is megvásárolhatók, továbbá a járművek belső terében való alkalmazásra is ideálisak.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/típus ipar
Textilipar

Addicionális alkalmazások:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Mindig, amikor a nedves környezetben való használatra egy univerzális perselyre van szükség
  • Ha kopásálló siklócsapágy szükséges elforduló alkalmazásokhoz közepes terheléseknél
  • Amikor a peremterhelés és rázkódás hatására túlzottan kopik
  • Ha az iglidur® J felületi nyomása nem lenne elegendő
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation