1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: Q290SM-1416-20
- Anyag: iglidur® Q290
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Közepes és nagy terhelés, különösen lágy tengelyeken
Az iglidur® Q290 kiválóan teljesít robusztus csapásoknak kitett alkalmazásokban, amilyeneket gyakran találunk mezőgazdasági gépeken, különösen lágy tengelyeken (pl. galvanizált). A tengelyek kopása minimális, az élettartam pedig kiváló.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
További alkalmazások megtekintése itt:
Szektor megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® Q290 kiválóan teljesít robusztus csapásoknak kitett alkalmazásokban, amilyeneket gyakran találunk mezőgazdasági gépeken, különösen lágy tengelyeken (pl. galvanizált). A tengelyek kopása minimális, az élettartam pedig kiváló.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
További alkalmazások megtekintése itt:
Szektor megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?