1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: TX1SI-1214-16
- Anyag: igutex® TX1
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: tekercselt
- Hosszú élettartam:
A nagy teherbírású csapágy akár 200 MPá-ig.
- 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelésig
- Kopásálló és mérettartó
- Jó folyékony közegellenállás
igutex® TX1 | Nagy teherbírású csapágy 200 MPa-ig
Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Nehéz gépek / Üzemek telepítése
További alkalmazási területek:
Iparági megoldások
A szűrési lehetőségek segítségével válassza ki az Önnek megfelelő terméket!
Tűrések és mérési rendszer
Az igutex® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései a felhasználó által választott anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az igutex® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
- Akár 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelés
- Kopásálló és mérettartó
- Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Nehéz gépek / Üzemek telepítése
További alkalmazási területek:
Iparági megoldások
Mikor használandó?
| Mikor nincs szükségem ?
|
Tűrések és mérési rendszer
Az igutex® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései a felhasználó által választott anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az igutex® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?