iglidur® X, hengerelt csapágy, angolszász - XSI

A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal

iglidur® X, hengerelt csapágy, angolszász - XSI
iglidur® X, hengerelt csapágy, angolszász - XSI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® X, hengerelt csapágy, angolszász - XSI
iglidur® X, hengerelt csapágy, angolszász - XSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: XSI-0203-03
  • Anyag: iglidur® X
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a víz alatt
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Elektromosan vezető
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® X | A kémiai és hőmérséklet-specialista, 150 MPa-ig stabil
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.

Alkalmazási területek

Italgyártás
Faipar
Műanyag feldolgozás
Repülőgépipar
Tisztatér

További alkalmazások:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • 150 MPa nyomásig
  • Lineáris mozgásokhoz, rozsdamentes acéllal párosítva, magas hőmérséklet esetén
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • -100°C és +250°C közötti hőmérséklet tartományon (rövid távon legfeljebb +315°C-ig)
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • A teljes hőmérséklet-tartományban maximális kopásállóság
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation