iglidur® A290, hengerelt csapágy, mm - A290SM

Robusztus, magas kopásállósággal

iglidur® A290, hengerelt csapágy, mm - A290SM
iglidur® A290, hengerelt csapágy, mm - A290SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A290, hengerelt csapágy, mm - A290SM
iglidur® A290, hengerelt csapágy, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A290SM-0304-03
  • Anyag: iglidur® A290
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Robusztus, magas kopásállósággal
  • Ha különösen alacsony hangzás a cél
iglidur® A290 | Robusztus, magas kopásállósággal
 
  • Kopásálló
  • Ha különösen alacsony hangzás a cél
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az iglidur® A290 csapágyak jó kopásállóságra és csendes üzemre lettek kifejlesztve. Az iglidur® A200 anyagból készült csapágyakhoz viszonyítva a tribológiai és mechanikai tulajdonságokat jelentősen javították.
 
jellemző felhasználási területek
 
Élelmiszeripar
 
További alkalmazásokat itt talál:
Ipari megoldások
 
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Alacsony fordulatszámokhoz
  • Ha különösen alacsony hangzás a cél
  • Amikor a csapágynak fizikailag biztonságosnak kell lennie
  • Nagyon jó mechanikai tulajdonságok
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrőfunkciót a megfelelő termék gyors beazonosításához!
 
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak függőleges beépítési magassága és tűrése az anyagvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. A falvastagság alapvető szabálya: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbnak kell lennie a csapágyhézagnak.
Vizsgálati módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréssel rendelkező furatba való besajtolás után éri el végleges méretét. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Ezzel megelőzhetjük a házban az axiális vagy radiális elmozdulást.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation