- Cikkszám: ECO-HSM-0608-06
- Anyag: iglidur® ECO-H
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- További iglidur® ECO-H alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® ECO H | Magas hőmérsékleti és vegyszerekkel szembeni ellenállás
Az iglidur® ECO H szűz alapanyagának 97%-át regranulátum teszi ki. Az ECO H egy szálerősítéses műanyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú környezetbe és víz alatti használatra fejlesztettünk ki. Az iglidur® ECO H-ből készült alkatrészek teljesen kenés-mentesen használhatók; nedves alkalmazásoknál a közeg egyúttal kenő anyagként is funkcionál. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Nagyon alacsony súrlódási együttható edzett tengelyeken.Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Orvosi technológia
Offshore
Hajóépítés
További alkalmazási lehetőségek:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság ai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. A falvastagság szempontjából a következő a helyzet: minél vastagabb egy csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Teszteljárás
telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális mozgás a házban elkerülhető.
További információ az iglidur siklócsapágyak összeszereléséről és tűréseiről