iglidur® TX1, henger csapágy, inch - TX1SI

A nagy teherbírású csapágy, akár 200 MPa-ig

iglidur® TX1, henger csapágy, inch - TX1SI
iglidur® TX1, henger csapágy, inch - TX1SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® TX1, henger csapágy, inch - TX1SI
iglidur® TX1, henger csapágy, inch - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: TX1SI-1214-16
  • Anyag: igutex® TX1
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: tekercselt
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
A nagy teherbírású csapágy akár 200 MPá-ig.
  • 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelésig
  • Kopásálló és mérettartó
  • Jó folyékony közegellenállás
igutex® TX1 | Nagy teherbírású csapágy 200 MPa-ig
 
  • Akár 200 MPa statikus és 140 MPa dinamikus terhelés
  • Kopásálló és mérettartó
  • Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az igutex® TX1 csapágyak nagyon nagy terhelhetőséget képviselnek nagy sugárirányú terhelésekkel és jó kopásállósággal. A speciális kialakítás a hosszú szálú tekercselésnek és a szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nagyfokú méretstabilitást biztosít, és ez biztosítja a kenés- és karbantartásmentes működést. A magas szennyeződés tűrés és közegellenállás teszi teljessé a specifikációs profilt.

Jellemző alkalmazások

Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Nehéz gépek / Üzemek telepítése

További alkalmazási területek:
Iparági megoldások

 
Mikor használandó?
  • Ha folyamatosan előfordulnak nagyon nagy statikus terhelések.
  • Nagy teherbírású forgó alkalmazásokhoz
  • Amikor a nagyon nagy teherbíró képesség mellett hőállóságra és közegellenállásra is szükség van
Mikor nincs szükségem ?
A szűrési lehetőségek segítségével válassza ki az Önnek megfelelő terméket!

Tűrések és mérési rendszer
Az igutex® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései a felhasználó által választott anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek

Összeszerelés
Az igutex® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation