iglidur® W360 hengeres csapágy, mm - W360SM

Általános célú felhasználásra, kifejezetten tartós kivitelben

iglidur® W360 hengeres csapágy, mm - W360SM
iglidur® W360 hengeres csapágy, mm - W360SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® W360 hengeres csapágy, mm - W360SM
iglidur® W360 hengeres csapágy, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: W360SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® W360
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® W360 | tartós használatra tervezett, általános profilú kivitelben
Az iglidur® W360 anyag kiváló tartós teljesítményt nyújt magas hőmérséklet-tűréssel, alacsony nedvszívó képességgel és jó ár / teljesítmény aránnyal - igazi mindenes, ha a hosszútávfutásról van szó.

Jellemző alkalmazási területek

árusító automaták
Autóipar
Motorkerékpárok és robogók

Itt további alkalmazások találhatók:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha rendkívül kopásálló perselyre van szükség közepes terhelésekhez.
  • Ha rendszeres a nedvesség-érintkezés
  • Ha a folyamatos üzemi hőmérséklet magasabb, mint +90°C
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation