1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: XTM-0620-015
- Anyag: iglidur® X
- Forma: Csúsztatótárcsák
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal
- Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
- Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
- Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
- Kiemelkedő nyomószilárdság
iglidur® X | A vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékletnek is ellenáll: 150 MPa statikus terhelésig
jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyag-feldolgozó gépek
Űrkutatás
tisztatér
További alkalmazási lehetőségeket itt találhat:
Ipari megoldások
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához
- Több mint 250 méret raktárról elérhető
- Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
- Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
- Kiemelkedő nyomószilárdság
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a teljes hőmérséklet-tartományban
jellemző felhasználási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyag-feldolgozó gépek
Űrkutatás
tisztatér
További alkalmazási lehetőségeket itt találhat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?