iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM

Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz

iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM
iglidur® GLW, alátét, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GLWTM-1018-010
  • Anyag: iglidur® GLW
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 10 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
  • Statikus terheléssel járó alkalmazások
  • Költséghatékony
  • Porálló
  • Rezgésálló
  • Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® GLW | Alacsony árú alapanyag, nagy mennyiség
 
  • Statikus terheléssel járó alkalmazások
  • Költséghatékony
  • Porálló
  • Rezgésálló
  • Kenés- és karbantartásmentes
Alternatívája lehet az iglidur® G anyagú csapágyaknak az iglidur® GLW anyagból készült csapágyak alkalmazása, ha nagy mennyiségben van szükség rájuk. A fenti anyaghoz hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező iglidur® GLW siklócsapágyakat elsősorban statikus terhelésű alkalmazásokhoz ajánljuk. Ahol az iglidur® G dinamikai tulajdonságai (
 nagy részben) irrelevánsak, az iglidur® GLWköltséghatékony alternatívát kínál. 
jellemző felhasználási területek
 
Autóipar
Szerszámgépek
Robotizálás
 
A következő weboldalon bővebb tájékoztatás található az alkalmazási lehetőségekről:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos univerzális csapágyra van szükség tömeggyártáshoz
  • Nagy, első sorban statikus terhelések esetén
  • Alacsony és közepes sebességhez
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrőket a megfelelő termék megtalálásához
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation