1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GLWTM-1426-015
- Anyag: iglidur® GLW
- Forma: Csúsztatótárcsák
- Méretek:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
- Statikus terheléssel járó alkalmazások
- Költséghatékony
- Porálló
- Rezgésálló
- Kenés- és karbantartásmentes
iglidur® GLW | Alacsony árú alapanyag, nagy mennyiség
nagy részben) irrelevánsak, az iglidur® GLWköltséghatékony alternatívát kínál.
jellemző felhasználási területek
Autóipar
Szerszámgépek
Robotizálás
A következő weboldalon bővebb tájékoztatás található az alkalmazási lehetőségekről:
Iparági megoldások
Használja a szűrőket a megfelelő termék megtalálásához
- Statikus terheléssel járó alkalmazások
- Költséghatékony
- Porálló
- Rezgésálló
- Kenés- és karbantartásmentes
nagy részben) irrelevánsak, az iglidur® GLWköltséghatékony alternatívát kínál.
jellemző felhasználási területek
Autóipar
Szerszámgépek
Robotizálás
A következő weboldalon bővebb tájékoztatás található az alkalmazási lehetőségekről:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?