iglidur® X, alátét, mm – XTM

A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal

iglidur® X, alátét, mm – XTM
iglidur® X, alátét, mm – XTM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® X, alátét, mm – XTM
iglidur® X, alátét, mm – XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: XTM-0620-015
  • Anyag: iglidur® X
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • A vegyi anyagok és hőmérséklet szakértője, akár 150 MPa statikussággal
  • Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
  • Az anyag egy másik előnye, hogy megfelel az USA Szövetségi Légügyi Hatósága (Federal Aviation Administration) repülőgépek belső terére vonatkozó tűzmegelőzési követelményeinek.
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • Kiemelkedő nyomószilárdság
iglidur® X | A vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékletnek is ellenáll: 150 MPa statikus terhelésig
 
  • Több mint 250 méret raktárról elérhető
  • Folyamatos üzem esetén -100 °C és +250 °C között hőálló
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • Kiemelkedő nyomószilárdság
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a teljes hőmérséklet-tartományban
Az iglidur® X anyagot az emeli ki a többi közül, hogy kombinálja a magas hőmérsékletekkel szembeni kiugró ellenállást a nagy nyomóterheléstűréssel és a vegyi anyagokkal szembeni rendkívül jó ellenálló képességgel. Az iglidur® X-et más iglidur® csapágyaknál nagyobb sebességhez tervezték.
 
jellemző felhasználási területek
 
Italgyártás
Faipar
Műanyag-feldolgozó gépek
Űrkutatás
tisztatér
 
További alkalmazási lehetőségeket itt találhat:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Nyomás terhelés akár 150 MPa
  • Lineáris mozgásokhoz rozsdamentes acél tengellyel nagy hőmérsékleten
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • Hőingadozással szembeni ellenállás −100 °C és +250 °C közötti folyamatos működés (rövid távú +315 °C)
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • A teljes hőmérséklet-tartományban maximális kopásállóság
Használata a következő esetekben nem javasolt:Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához.
 
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához 
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation