iglidur® J, hengerese csapágy, mm - JSM

Sokoldalú, tartós használatra tervezett, kifejezetten kopásálló (szinte) bármely tengelyen, nagyon alacsony súrlódási együtthatóval

iglidur® J, hengerese csapágy, mm - JSM
iglidur® J, hengerese csapágy, mm - JSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J, hengerese csapágy, mm - JSM
iglidur® J, hengerese csapágy, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JSM-2026-30
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 20 mm
    • d2 26 mm
    • b1 30 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® J | A sokoldalúan felhasználható, tartós használatra tervezett
Az iglidur® J siklócsapágyak  jellemzője a legalacsonyabb súrlódási együttható, száraz üzemben és a kivételesen alacsony tapadás csúszásra való hajlam. A maximális megengedett felületi nyomás 35MPa, amelyérték mellett az iglidur® J csapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.

Tipikus alkalmazások

árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Repülés
tisztatér

További alkalmazási példák itt:
Ipari ágazati megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Nagy fordulatszámokhoz
  • Ha a legnagyobb kopásállóságra van szükség alacsony és közepes nyomáson
  • Alacsony kopás a különböző tengelyeken
  • Ha száraz üzemben alacsony súrlódási együttható kell
  • Rezgéscsillapításhoz
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
  • A legjobb teljesítmény lágy anyagú tengelyeknél
  • Alacsony nedvességfelvétel
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation