Change Language :

A CC-Link (Control and Communications Link) a Mitsubishi által kifejlesztett terepbuszrendszer, amelyet 1996-ban a vállalat saját terepbuszhálózataként terveztek. A nagy ügyféligény miatt a CC-Linket 1999-ben nyílt hálózatként dobták piacra, így az adatátviteli protokollok harmadik fél szolgáltatók számára is elérhetővé váltak, hogy saját interfészeket fejleszthessenek ki. A buszrendszer folyamatos továbbfejlesztésére megalakult a CC-Link Partner Association (CLPA).
A CC-Link hálózatoknak összesen négy különböző alapváltozata létezik:
Kábelek CC-Link alkalmazásokhoz az igus-tól®
Az igus®® kábelprogramja különböző teljesítményszintű CC-Link kábeleket kínál. A CFBUS.PVC.035 PVC külső köpennyel ellátott változat áll rendelkezésre. Azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol olajálló külső köpenyre van szükség, az igus® a PUR bevonatú CFBUS.PUR.035-öt kínálja. A CFBUS.035 TPE külső köpennyel is kapható nagy hajlítási sugarú és elmozdulási követelményekhez, valamint olaj- és bioolaj-álló kábelekhez. Mindhárom változat rendelkezik UL/CSA, EAC és CTP jóváhagyással. A CC-Link IE esetében a chainflex® program CAT5e Ethernet kábelei is használhatók.
Minden chainflex® CC-Link kábelt az energialáncban való állandó mozgásra fejlesztettek ki. A követelményektől függően különböző PVC, PUR és TPE külső köpenyek közül választhat. A különböző buszkábel-sorozatok különböző teljesítményszinteket kínálnak, így minden alkalmazáshoz kiválasztható a megfelelő kábel a lehető leghosszabb élettartam elérése érdekében.
CC-Link alkalmazási területek
A CC-Linket elsősorban Ázsiában használják. Európában is vannak azonban alkalmazások a különböző gépek eszközei közötti automatizálási feladatok átvitelére, még akkor is, ha itt általában a PROFINET-et használják.
A CC-Link kábelek különböző alkalmazási területekhez állnak rendelkezésre. Általában a CC-Link kábeleket gyakran tartósan beépítik a gépekbe és rendszerekbe, így a tömör vezetővel vagy 7 sodrott huzalból álló rugalmas vezetővel rendelkező kábelek választhatók.
Az energialáncban történő alkalmazásokhoz azonban finom sodrott vezetőkkel ellátott CC-Link kábeleket kell használni. Ezenkívül az energialáncban történő mozgáshoz igazodó kábelszerkezetre van szükség, hogy az adatátvitel hosszú éveken át megbízható legyen. A chainflex® kábelei ezért különösen az olyan rendszerekben és gépekben, mint például robotok, csomagológépek, gyártógépek és szerszámgépek, terjedtek el.
Átviteli hosszúságok
A buszkábelek maximális átviteli hosszának kérdését gyakran alábecsülik. Itt általában óvatosságra int, mivel a maximális vezetékhossz nagymértékben függhet a kábeltípustól. A fix telepítésű kábel mindig kisebb csillapítással rendelkezik, mint a rugalmas kábel, amelyet állandó mozgásra terveztek. Ez azt jelenti, hogy az átviteli hossz rövidebb, mint egy fix telepítésű kábelé.
A chainflex® CC-Link buszkábelek a kábelcsaládtól függően mechanikailag akár 400 méteres és annál hosszabb utazási távolságokra is alkalmasak, de a buszrendszer adatátviteli sebessége a kábelhossz növekedésével csökken. Fix telepítéssel akár 1200 méteres teljes kábelhossz is elérhető rézkábelekkel, ismétlők nélkül. Ekkor azonban a maximális átviteli sebesség 156 kbit/s, míg 100 méteres teljes kábelhosszal még mindig 10 Mbit/s adatátviteli sebesség érhető el. Az energialánchoz használt, rendkívül rugalmas CC-Link kábelekkel azonban tapasztalataink szerint a kábelhossz lényegesen rövidebb is lehet. Ez a hossz azonban a környezeti körülményektől és az alkalmazási követelményektől függően változhat.
méterenként vagy előre összeszerelve áruljuk
a chainflex® buszkábelek klasszikus módon, méterenként eladva, dobra vagy kábelgyűrűre szerelve 1 m-es rendelési hosszúságtól rendelhetők, vágási költségek és minimális mennyiségi felár nélkül. Ezen kívül az igus® ezeket a kábeleket előre összeszerelt készkábelként is kínálja®. Minden chainflex® CC-Link kábel előre összeállított kábelként is megrendelhető a kívánt hosszúságban, egy darabos mennyiségtől. A readycable® webáruházban különböző kábelek és csatlakozók közül választhat. A megfelelő típus kiválasztásában egy szűrőfunkció segít.