Rugalmas hajtáskábelek a kívánt hosszúságban, akár négyéves garanciával
Megbízhatóság a hajtástechnológiában
A a világ legnagyobb mozgókábel tesztlaboratóriuma. A 3800 m²-es tesztterülettel és a 64 rendszeren egyidejűleg futó több mint 800 teszttel évente több mint kétmilliárd ciklust mérünk, hogy a legmagasabb minőségű technológiát biztosítsuk.
A chainflex és a readychain részlegünk fejleszti és gyártja a méteráruként értékesített kábeleket és a csatlakozókkal előszerelt kábeleket az elektromos hajtásokhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A villamos hajtások mozgása elektromos hálózatból vagy akkumulátorból származó elektromos energia mechanikai energiává történő átalakításával jön létre. A chainflex termékek az elektromos energia szállítóeszközei, melyek végső soron mozgásba hozzák például a szerszámgépeket, robotokat vagy egyéb kiszolgáló gépeket.
Méterre értékesített kábelek
Több mint 1350 kábel raktárról, akár 24 órán belüli indítással
Csúcskategóriás kábelek széles választékát találja hajtástechnikai kínálatunkban. Az energialánc nagyon kis hajlítási sugara, a nagy elmozdulás vagy a szélsőséges hőmérséklet gyakran komoly kihívást jelenten a kábelek számára. A saját tesztlaboratóriumunkban végzett számos teszt lehetővé teszi számunkra, hogy a nagy igénybevételekkel járó alkalmazásokhoz és az extrém körülményekhez is kiváló minőségű kábeleket biztosítsunk, amelyek hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.
A hibrid technológia évek óta érdeklődésre tart számot. A géptervezők számára ideális lenne, ha a motor energiaellátása és a mozgási adatok, például a forgásirányra, sebességre és gyorsulásra vonatkozó adatok a frekvenciaváltóba, egy kábelen futnának. Amellett, hogy a kábelen és a csatlakozón helyet spórol, az ügyfél megtakarítaná a második kábel anyagának és előállításának költségét is. Mindezeket az előnyöket figyelembe vesszük a CF220.UL.H (PVC köpeny) és CF280.UL.H (PUR köpeny) kábelsorozatoknál. Itt az elektromos vezeték/keresztmetszet kombináció folyamatosan bővül, hogy teljesen kompatibilis legyen a különböző gyártók, például a Beckhoff, az SEW és a Siemens hajtásaival. Az alkatrészszámban a "H" betű utáni számjegyet használjuk, hogy megjelöljük ezt a gyártói követelményhez való igazodást. Ügyfeleink számára előny, hogy a "H" betűtől azonos cikkszám esetén szabadon választhatnak PVC és PUR köpenyek között anélkül, hogy elektromos kockázatot vállalnának. Ez jelentős megtakarítást eredményezhet.
Energiaellátási blogunkban jelenleg a hajtáskábelek témakörével foglalkozunk részletesen. Különösen sok cikk foglalkozik a hibrid kábelekkel - Tájékozódjon a legújabb műszaki fejlesztésekről, közvetlenül a gyártótól!
"A cserék tervezéséhez fontos, hogy ismerjük a chainflex kábelek várható élettartamát. A nem tervezett állásidő semmilyen körülmények között sem fér bele. Szeretnénk, ha tájékoztatni tudnánk ügyfeleinket az SRU-kba épített alkatrészek tartósságáról."
Friedbert Dannenhauer, a viastore tervezési igazgató-helyettese az igus online élettartam-számításának relevanciájáról
"chainflex ... otthon a világban" - Ez, természetesen, a hajtástechnológia esetében sincs másképp Minden kábelünk számos, a nemzetközi alkalmazást lehetővé tevő tanúsítvánnyal rendelkezik. Nagyon sok információt gyűjtöttünk össze a szabványok világáról brosúránkban, amelyet szívesen elküldünk Önnek.
Ügyfeleink néhány hajtástechnológiát használó alkalmazása
Mérőrendszerek nagyméretű megmunkáló központokban
Jó tapasztalat a hajtástechnológiai kábelekkel kapcsolatban
A WALDRICH COBURG GmbH megmunkáló központjaiban a CF113.D enkóder kábeleit PUR köpennyel és dugaszolható csatlakozókkal használják. Továbbfejlesztett kábel- és árnyékolószerkezettel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében az energialáncokban. A CF113.D kábelek halogénmentesek és lángállóak, valamint UL és NFPA79.2012 tanúsítvánnyal rendelkeznek. WALDRICH COBURG GmbH
A chainflex® termékcsalád hibrid kábeleit az új rugalmas IMAGIC flex fúrórendszerekben használják. Az igus® chainflex® hibrid kábelei hosszú élettartamot és megbízhatóságot garantálnak a rendkívül dinamikus alkalmazásokban. IMA Klessmann GmbH
A tajvani Hartford szerszámgépgyártó az AERO sorozatba tartozó robotizált megmunkáló központjait igus® energialánc-rendszerekkel szerelte fel, amelyek energialáncokat és olajálló chainflex® kábeleket tartalmaznak. Hartford