Több, mint 5000 készre szerelt motor-, szervo-, jel- és enkóder kábellel, melyek energialáncokban is használhatók és 30 gyártói szabványnak megfelelőek, az igus kínálatában szinte bármely alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő hajtáskábel. Hajtáskábeleink széles választéka annak köszönhető, hogy kábelspecifikációnként akár hétféle kábelminőséget kínálunk. Nem konfekció megoldást kínálunk; alkalmazása paraméterei és működési környezete alapján Ön választhatja meg az optimális kábelt. Akár fagyos hőmérséklet (akár -40°C), akár olaj, akár korlátozott beépítési hely határozza meg a kábelválasztást, a hét kábelminőség lehetővé teszi, hogy mindig megtalálja a legalacsonyabb költségű, az alkalmazásba megfelelő hajtáskábelt. A négy évre vagy 100 millió energialánc löketre szóló garancia további biztonságot nyújt. A megfelelő hajtáskábel kiválasztásának harmadik pillére az online élettartam-kalkulátor. Csak néhány kattintás szükséges az alkalmazáshoz való hajtáskábel élettartamának kiszámításához.