Kopásálló anyagokból készült ESD/ATEX alkatrészek

A nagy teljesítményű, vezetőképes és töltéselvezető polimerekből készült alkatrészek használatával mind az emberek testi épsége, mind pedig a gépek sértetlensége megóvható az elektrosztatikus kisülések hatásaitól. Legyen szó érzékeny elektronikai alkatrészekkel, finom alkatrészeket tartalmazó gépeken vagy éppen potenciálisan robbanásveszélyes, erősen szennyezett és sok gázzal járó környezetben végzett munkáról – bárhol, ahol a súrlódás szikraképződéshez vezethet, elengedhetetlen az elektrosztatikus kisülés elleni speciális védelem. Az igus antisztatikus anyagokból készült, kopásálló alkatrészek széles választékát kínálja, melyek az integrált szilárd kenőanyagoknak és különleges összetételüknek köszönhetően rendkívül tartósak, és jóval kevesebb karbantartást igényelnek.  

A töltések elvezetését biztosító alkatrészek az elektrosztatikus kisülések és a robbanásveszély elleni védelemhez (ATEX)

Energialáncok

ESD alkatrészek: energialáncok
ESD energialáncok

Energiaellátás ESD területekre és potenciálisan robbanásveszélyes helyekre


Az elektromos kisüléseket levezető csapágyak


Különleges alkatrészek ESD jellemzőkkel


ESD polimerek

Az elektrosztatikus töltések elvezetését biztosító, kopásálló polimerek – ideális védelem az elektrosztatikus kisülések (ESD) és a robbanásveszély (ATEX) ellen

iglidur® F2

  • Fajlagos térfogati ellenállás < 109Ωcm, tesztelés módja: DIN IEC 93 szabvány szerint
  • Felületi ellenállás < 109Ω, tesztelés módja: DIN 53482 szabvány szerint

xirodur F180

  • Fajlagos térfogati ellenállás 1012Ωcm
  • Felületi ellenállás 1012Ω

xirodur F182

  • Fajlagos térfogati ellenállás 10Ωcm
  • Felületi ellenállás 104Ω

iglidur F

  • Fajlagos térfogati ellenállás < 103Ωcm, tesztelés módja: DIN IEC 93 szabvány szerint
  • Felületi ellenállás < 102Ω, tesztelés módja: DIN 53482 szabvány szerint

iglidur I8-ESD

  • Felületi ellenállás 3,6x107Ω
  • Fajlagos térfogati ellenállás 2,8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Fajlagos térfogati ellenállás 1011Ωcm
  • Felületi ellenállás 1011Ω

Minden igus termék rendelkezik ATEX-tanúsítvánnyal?

Bár az igus által kínált alkatrészek megfelelnek az ATEX definíciójának, és ezért teljesítik az ATEX irányelvekben foglaltakat is, nekik maguknak nem kell tanúsítvánnyal rendelkezniük. A TÜV Rheinland értékelése szerint az igus által kínált ESD alkatrészekre nem vonatkozik a 2014/34/EU irányelv, mivel nincs önálló funkciójuk, és nem rendelkeznek saját gyújtóforrással. Ebből adódóan ATEX berendezésként nem állapítható meg a megfelelőségük. Ugyanakkor az ESD anyagok megakadályozzák a sztatikus töltéseket és a miattuk kialakuló robbanásveszélyt, így segítségükkel a felhasználók megszerezhetik az egész berendezésre vonatkozó ATEX tanúsítványt.  

Hol használják az ESD alkatrészeket?

Az ESD anyagból készült alkatrészeket gyakran alkalmazzák érzékeny elektronikával felszerelt gépekben, például különféle árusító automatákban. Ezeken a területeken a legkisebb kisülések is komoly károkat okozhatnak, melyekből közvetlen anyagi kára származhat az üzemeltetőnek. Az ilyen berendezéseket jellemzően olyan munkakörnyezetekben is használják, ahol kiemelt ESD elleni védelemre van szükség – például az érzékeny elektromos alkatrészek gyártása és karbantartása során. A kutatóintézetekben használt laboratóriumi berendezések és az orvostechnikai gépek sokszor kifejezetten érzékenyek az ESD által okozott károsodásra, ezért ezeken a területeken gyakran használnak olyan anyagokat, amelyek levezetik az elektromos kisüléseket, különösen, ha ezen túlmenően még kiemelt higiéniát is biztosítanak kenésmentességüknek köszönhetően. A félvezetőiparban az elektromos töltések vezetését biztosító anyagokból készült alkatrészeket a nyomtatott áramkörök gyártásának automatizálásához használják.  

Az ESD alkatrészek kiemelt szerepet játszanak a robbanásveszélyes környezetekben használt gépekben, illetve ha a gépek könnyen gyúlékony anyagokkal érintkeznek, ezért a legszigorúbb robbanásvédelmi követelményeknek is meg kell felelniük. Így az igus ESD alkatrészei megtalálhatóak például tartálykocsikban, mélyfúró tornyokban vagy éppen festőberendezésekben is. Az ESD termékek segítségével megóvható a berendezés és biztonságosabbá tehető a munkakörnyezet – különösen, ha kifejezetten gyúlékony gázokkal vagy erős szennyeződéssel járó alkalmazásokról van szó.