1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: F2FM-0608-06
- Anyag: iglidur® F2
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® F2 | ESD-hez alkalmas, kopásálló és vezetőképes
Az iglidur® F2 segít elkerülni az elektrosztatikus feltöltődést. Jó közegekkel és hőmérséklettel szembeni ellenállás, az alacsony nedvességelnyelésnek köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható. Számos alkalmazási területen kimagasló univerzális kopásállóságú.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® F2 segít elkerülni az elektrosztatikus feltöltődést. Jó közegekkel és hőmérséklettel szembeni ellenállás, az alacsony nedvességelnyelésnek köszönhetően nedves környezetben is alkalmazható. Számos alkalmazási területen kimagasló univerzális kopásállóságú.
Jellemző alkalmazások
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?