Válaszaink az Ön kérdéseire(GYIK)
Mik azok a fogaskerekek?A fogaskerekek kör alakú alkatrészek, melyek külső felszíne egyenletesen fogazott. Erőátvitelre használjuk két forgó fogaskerék vagy egy fogaskerék és egy fogasléc között. Alkalmazástól függően egyéb típusai is előfordulnak.
Milyen típusú fogaskerekek kaphatók?A fogaskerekek és fogaskerék-alkatrészek leggyakoribb típusai:
Gyakran különböző típusú és fogazatú fogaskerekeket kombinálnak egymással, hogy speciális mozgássorozatokat végezzenek az alkalmazásban.
Mikor illenek egymáshoz a fogaskerekek?A fogaskerekek gördülékeny mozgása szempontjából fontos, hogy a fogak egymásba illeszkedjenek. Ehhez lényeges a fogaskerekek fogainak azonos mérete, így azonos modulja is. Ez minden hajtásalkatrészre vonatkozik, például a fogaslécekre, a kúpkerekekre, stb.
Mi a fogaskerék modulja? A modul a fogaskerék méretére vonatkozó fogalom. A modul az osztókör átmérőjének és a fogszámnak a hányadosa (m= d/z).
Lényeges, hogy csak azonos modulú fogaskerekek kombinálhatók egymással.
Meddig tart egy fogaskerék?A fogaskerekek élettartam több tényező függvénye. Egyrészt a specifikációk (pl. modul vagy fogak száma), másrészt a használat határozza meg (pl. üzemi hőmérséklet, nyomaték, sebesség). Ha előre szeretné tudni, hogy várhatóan milyen élettartamra számíthat, töltse ki űrlapunkat, és mi ingyenesen kiszámoljuk Önnek.
Próbálja kiHogyan készülnek az iglidur® nagyteljesítményű polimerből készült fogaskerekek? Az igus-nál a fogaskerekek három gyártási eljárással készülhetnek:
- Fröccsöntés iglidur® granulátumok felhasználásával
- Mechanikus megmunkálás iglidur® rúdanyagból
- 3D nyomtatás iglidur® SLS vagy FDM anyagokkal
Igénytől függően díjmentesen és kötelezettség nélkül kérhet tőlünk tanácsot a gyártást illetően, hogy Önnel közösen megtaláljuk a legjobb költséghatékony megoldást.
Hogyan tesztelik az iglidur® fogaskerekeket?
A Tesztlaboratórium-ban a fogaskerekek számos iglidur® alapanyag eltérő körülmények közötti tesztelésére alkalmas berendezések találhatók. Szívesen küldünk Önnek mintadarabokat, hogy a saját alkalmazásában is tesztelhesse őket.
Mi a minimális rendelési mennyiség?
Fogaskerekeink esetében nincs minimum rendelési mennyiség. Érdeklődhet, vagy rendelhet minimum mennyiség nélkül.
Lehetséges kenni az iglidur® fogaskerekeket?
A fogaskerekek külső kenése nem szükséges. Minden általunk alkalmazott anyag tribológiailag optimalizált és száraz üzemre tervezett. Amennyiben mégis szeretne kenésről gondoskodni, úgy alkalmazhat szilikonmentes kenőanyagot.
Egyedi típust szeretnék, megoldható?
Igen, az egyedi geometriák gyártását, gyártási eljárásaink széles skálája miatt mennyiségtől függetlenül is tudjuk vállalni. Szívesen segítünk az egyedi geometriával és az ahhoz megfelelő anyagválasztással kapcsolatban. Az egyedi fogaskerekekkel kapcsolatban itt érdeklődhet.
Mik az iglidur® fogaskerekek előnyei?
Az iglidur® fogaskerekek nem igényelnek külső kenést, ezért karbantartásmentesek. Ezen kívül fogaskerekeink hosszú élettartamúak, amely annak köszönhető, hogy rendkívül kopásálló anyagból készülnek, amelyet az iglidur® alapanyagok speciális összetételével érünk el. A fém fogaskerekekkel összehasonlítva a műanyag fogaskerekek csendesebbek és optimális vészhelyzeti működési tulajdonságokkal bírnak. Az anyagok tribológiai optimalizálása szintén hozzájárul az alacsony súrlódási együtthatóhoz.
Mikor kell a fogaskereket cserélni?
Amint az erőátvitel a fogaskerekek kopása miatt már nem lehetséges, ki kell cserélni. Geometriai beállítások, mint pl. modul, fogak száma; vagy a megfelelő anyag kiválasztása által növelhető a fogaskerekek élettartama.
Mely területeken alkalmazhatók?
Az iglidur® fogaskerekeket minden iparágban használják. Az alkalmazási terület függvényében, speciális anyagokat is kínálunk, például amelyek megfelelnek az FDA előírásainak vagy bizonyos tűzvédelmi szabályozásoknak (például az autóiparban lehet szükséges), stb.