Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
E4.56AG sorozat - Mindkét oldalon felpattintással nyitható lánc, minden tagnál keresztléccel
1. Egyenes futás a belső / külső láncszem-kivitelnek köszönhetően
2. Alacsony zajszintű üzemeltetés a radiális ütközőknél beépített fék révén
3. A nyelv és a horony kialakítása nagyon nagy szilárdságot és teherbíró képességet tesz lehetővé a nyíróerőkkel szemben
4. 15%-kal nagyobb szakítószilárdság, jobb alátámasztás nélküli hosszúság a jobb ütközőrendszernek és a függőleges radiális ütközőknek köszönhetően
5. Új 450.X nyitó keresztléc kapható a gyorsabb beszerelés/eltávolítás érdekében. Q
6. Széles termékválaszték áll rendelkezésre a belső elválasztáshoz -
Új belső elválasztó rendszer kapható a T563(A) kábelek
gyors fektetéséhez
7. Az NC „kamra nélküli” változatként is használható a külső láncszem könnyű elfordításának köszönhetően, így nincs szükség újramegmunkálásra
8. Az e-chain® keresztlécei mindkét oldalról eltávolíthatók
9. Az e-tube fedele elforgatható és eltávolítható
10. Széles, műanyag keresztlécek – kábelkímélő
Választható belső szélességek (Bi): 50-600 mm
Választható görbületi sugarak (R): 135-500 mm
Osztás: 91 mm / láncszem = 11 láncszem/m