iglidur® C500, peremes csapágy, méret mm - C500FM

Magas szilárdságú, 250 °C-ig használható, kopásálló

iglidur® C500, peremes csapágy, méret mm - C500FM
iglidur® C500, peremes csapágy, méret mm - C500FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® C500, peremes csapágy, méret mm - C500FM
iglidur® C500, peremes csapágy, méret mm - C500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: C500FM-0608-06
  • Anyag: iglidur® C500
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Kiemelkedővegyhatások- és a magas hőmérsékleti állóság, akár +250 °C-ig és kopásálló. Az iglidur® C500 akár +250 °C-ig terjedő hőmérsékleten is alkalmazható. Amellett, hogy kopásálló, az anyag alacsony súrlódási együtthatókkal rendelkezik és rendkívüli mértékben ellenáll a vegyi anyagoknak, így ideális mosoóberendezésekhez, például, ahol hidrogén-peroxidot használnak. Különböző speciális kialakításokhoz is megfelelő. A szín az extrém környezeti befolyások között történő alkalmazásra utal.

Tipikus alkalmazási területek

Járműipar
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Nehézipar / Berendezésgyártás

További alkalmazások:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha egy rendkívül médiumálló és rendkívül rugalmas persely szükséges.
  • Ha nagy kopásállóságú és vegyszerálló perselyre van szüksége
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h