1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: Q2FM-0507-05
- Anyag: iglidur® Q2
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Tartós, nagy teherbírású csapágy
Az iglidur® Q2 siklócsapágyak nagy teherbírásúak és nagy terhelés mellett is jól ellenállnak a kopásnak. Az ár-teljesítmény arány kiváló. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási együtthatót és javítják a kopásállóságot, amit az iglidur® síkcsapágyakhoz képest megnövelt élethosszúsággal sikerült elérni, különösen nehéz teherrel járó elforduló alkalmazások esetén.Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Szerszámgépek
További alkalmazások itt találhatók:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® Q2 siklócsapágyak nagy teherbírásúak és nagy terhelés mellett is jól ellenállnak a kopásnak. Az ár-teljesítmény arány kiváló. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási együtthatót és javítják a kopásállóságot, amit az iglidur® síkcsapágyakhoz képest megnövelt élethosszúsággal sikerült elérni, különösen nehéz teherrel járó elforduló alkalmazások esetén.Jellemző alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Szerszámgépek
További alkalmazások itt találhatók:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?