iglidur® A181, peremes csapágy, angolszász - A181FI

Az univerzális csapágy az élelmiszerekkel érintkező környezetekhez

iglidur® A181, peremes csapágy, angolszász - A181FI
iglidur® A181, peremes csapágy, angolszász - A181FI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A181, peremes csapágy, angolszász - A181FI
iglidur® A181, peremes csapágy, angolszász - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A181FI-0203-03
  • Anyag: iglidur® A181
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Csekély párafelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Ütés- és rázkódásálló
  • Por- és szennyeződésálló
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A181 | Univerzális csapágy élelmiszeripari alkalmazásokhoz
Az iglidur® A181 megfelel a FDA és a 10/2011/EU szabványoknak. Kék színe intelligens módon segít optikai érzékelésére, ami élelmiszeripari alkalmazásokhoz elengedhetetlen. Az iglidur® A180 által biztosított mechanikai tulajdonságok, használati hőmérséklet és közegellenállás tekintetében megegyező konstrukció iglidur® A181 változata rendelkezik nagyobb kopásállósággal a legtöbb alkalmazáshoz mérten.

Jellemző felhasználási területek

Italgyártás
Élelmiszeripar
Orvosi technológia

További felhasználási területeket itt talál:
Iparágak

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a termék FDA megfelelősége követelmény
  • Amikor az EU 10/2011. sz. rendeletének megfelelő anyagra van szüksége
  • Univerzális, élelmiszerrel közvetlen érintkezésre megfelelő alapanyag alkalmazása esetén.
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Szűrési lehetőségekkel megtalálhatja a megfelelő terméket az Ön számára 

Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® csapágyak telepítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. A csekély nedvességfelvételű siklócsapágyak kis csapágyhézaggal szerelhetők. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréssel állítják be, miután a házfuratba préselik. A besajtolási ráhagyás legfeljebb a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h