1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: P210SM-0405-04
- Anyag: iglidur® P210
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Por- és szennyeződésálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® P210 | Elforduló és hengeres alkalmazásokhoz specialista - Jó súrlódási és kopási együtthatók szinte minden tengelyen
Az iglidur® P210 siklócsapágyak esetében a felhasználónak sokoldalúan alkalmazható „mindenes” csapágyak állnak rendelkezésére, amelyek különösen tartósságot mutatnak elforduló alkalmazásokban közepes terheléseknél (20 MPa-ig). Ez a sokoldalú anyag már számos ügyfélspecifikus megoldásban, illetve rúdanyagként is bebizonyította érdemeit. Az alkatrészek rápattintós vagy előfeszített kivitelben is megvásárolhatók, továbbá a járművek belső terében való alkalmazásra is ideálisak.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/típus ipar
Textilipar
Addicionális alkalmazások:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® P210 siklócsapágyak esetében a felhasználónak sokoldalúan alkalmazható „mindenes” csapágyak állnak rendelkezésére, amelyek különösen tartósságot mutatnak elforduló alkalmazásokban közepes terheléseknél (20 MPa-ig). Ez a sokoldalú anyag már számos ügyfélspecifikus megoldásban, illetve rúdanyagként is bebizonyította érdemeit. Az alkatrészek rápattintós vagy előfeszített kivitelben is megvásárolhatók, továbbá a járművek belső terében való alkalmazásra is ideálisak.
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Szerszámgépek
Bútorok/típus ipar
Textilipar
Addicionális alkalmazások:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?