iglidur® X, thrust washer, mm - XTM

The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static

iglidur® X, thrust washer, mm - XTM
iglidur® X, thrust washer, mm - XTM drawing
1 from 2
iglidur® X, thrust washer, mm - XTM
iglidur® X, thrust washer, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XTM-0620-015
  • Material: iglidur® X
  • Form: Shop thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
  • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
  • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • Universal chemical resistance
  • High compressive strength
iglidur® X | A kémiai és hőmérséklet-specialista, 150 MPa-ig stabil
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.

Alkalmazási területek

Italgyártás
Faipar
Műanyag feldolgozás
Repülőgépipar
Tisztatér

További alkalmazások:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • 150 MPa nyomásig
  • Lineáris mozgásokhoz, rozsdamentes acéllal párosítva, magas hőmérséklet esetén
  • Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben
  • -100°C és +250°C közötti hőmérséklet tartományon (rövid távon legfeljebb +315°C-ig)
  • Rendkívül csekély nedvességfelvétel
  • A teljes hőmérséklet-tartományban maximális kopásállóság
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h