iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: G1FM-0608-04
  • Anyag: iglidur® G1
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Az új kenésmentes szabvány
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még 180°C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó és kopásálló marad, illetve igen alacsony a nedvességfelvétele. Az iglidur® G1 tehát számtalan alkalmazáshoz használható, így egy mindentudó, nagyon jó futási teljesítménnyel.

Tipikus alkalmazások

Autógyártás
Szerszámgépek
Bútor/Ipari típus
Fitnesz és sport

További alkalmazások:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha gazdaságos, mindentudó csapágyra van szükség
  • Alacsony és átlagos felületi sebesség esetére
  • Ha különböző tengelyanyagokon fut a csapágy
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?