iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM

For high loads - wear-resistant on many shafts

iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: QSM-0608-10
  • Anyag: iglidur® Q
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terheléshez - Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kimondottan extrém terhelésekhez fejlesztették ki. Nagy terhelés esetén az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállósági
értéket mutató iglidur® anyag. Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A szilárd anyagba integrált, speciális szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működést bármilyen terhelés mellett is.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Építőgépek
Közlekedési gépgyártás

További alkalmazási példákat találhat itt:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Forgó elforduló alkalmazásokhoz
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Szélsőséges p x v értékek esetén
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation