1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: L500FM-0304-05
- Anyag: iglidur® L500
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® L500 | Extrém forgási sebességekhez
Az iglidur® L500 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz alacsony terheléssel. Az alacsony hő tágulás és alacsony nedvesség elnyelés miatt a csapágyak nagyon kis hézaggal készíthetők. Ezek az előnyök olyan alkalmazásoknál érvényesülnek, mint a ventilátorok, kis motorok, gyorsan működő érzékelők vagy a mágneses technológia.
Típikus felhasználások
Autóipar
[Link id="26"]
Szerszámgépek
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® L500 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz alacsony terheléssel. Az alacsony hő tágulás és alacsony nedvesség elnyelés miatt a csapágyak nagyon kis hézaggal készíthetők. Ezek az előnyök olyan alkalmazásoknál érvényesülnek, mint a ventilátorok, kis motorok, gyorsan működő érzékelők vagy a mágneses technológia.
Típikus felhasználások
Autóipar
[Link id="26"]
Szerszámgépek
További alkalmazások itt:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?