Csúszócsapágy-labor több vizsgálati állvánnyal és ipari berendezéssel egy világos csarnokban.

Tesztlaboratóriumunk az iglidur® siklócsapágyakhoz

Mit és hogyan tesztelünk?

Milyen vizsgálati állványok állnak rendelkezésre a siklócsapágy-vizsgáló laboratóriumban?

Frontrakodó próbapad

  • Vizsgálat: forgó kopás mértéke
  • Terhelés 500 kg-ig
  • Üzemi nyomás: 200 bar-ig
  • Vmax: 4 ciklus/perc teljes elfordulásnál
Egy ipari megfogó egy nagy zsákot emel fel egy igus drylin hajtásrendszerrel.

Rotációs kopás

  • Vizsgálat: forgási kopás mértéke
  • Csapágypontonkénti terhelés 100 N és 1000 N között
  • felületi fordulatszám 100 és 1300 rpm között.
  • Elérhető tengelyátmérők: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm.
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
  • Víz alatti vizsgálatok
Forgási és kopási vizsgálóberendezés több próbahengerrel.

Lineáris rövid löketű kopás

  • A lineáris kopási sebesség vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 10 N és 200 N között
  • Felületi sebesség 0,1m/s és 0,3m/s között
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
  • Lökethossz: 5 mm
Lineáris vezeték fém alkatrészekkel egy gépben.

Pivot kopás

  • A lengéskopás mértékének vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 25N és 300N között
  • 0,01m/s felületi sebesség (10 mm tengelyátmérővel)
  • 60°-os elfordulási szög
  • Elérhető tengelyátmérő: 10 mm
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
Forgási kopás egy műszaki berendezésben, vezetett kábelekkel a fém szerkezetek között.

Súrlódási együttható

  • A forgó súrlódási együttható vizsgálata
  • Csapágypontonkénti terhelés 10 N és 300 N között
  • Felületi fordulatszám 200 és 2000 fordulat/perc között (a fordulatszám a tengely átmérőjétől függ).
  • Elérhető tengelyátmérők: 6 és 20 mm között
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten és 150°C-ig
Tengelykapcsoló egy gépen, mérőberendezéssel súrlódási vizsgálathoz.

Lineáris technológia tesztek víz alatt

  • A pivot kopási sebesség vizsgálata
  • 100N-ig terjedő terhelés
  • Felszíni sebesség 0,01m/s
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
Víz alatti lineáris technikai tesztpad mozgó sínekkel és mérőberendezéssel.

Rotációs próbapad víz alatt

  • A forgó kopási sebesség vizsgálata
  • 10 N és 100 N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s és 0,3m/s között
  • Szobahőmérsékleten végzett vizsgálat
  • Elérhető tengelyátmérő 10 mm
Víz alatti összeállítás fém alkatrészekkel és tükröződő felülettel.

Élterhelési teszt

  • Kopásvizsgálat, bukfencvizsgálat
  • 30 kN és 230 kN közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s
  • Vizsgálatok szobahőmérsékleten
  • Elérhető tengelyátmérő 40 mm
Karos mechanizmussal és mérőórával felszerelt élterhelés-vizsgáló állomás egy alkatrész teszteléséhez.

Lineáris film tesztberendezés

  • Lineáris kopási sebesség vizsgálata
  • 10N és 60N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,01m/s és 0,15m/s között
  • Vizsgálat szobahőmérsékleten
  • Tüskeátmérő 4 mm és 10 mm
A tesztgép a Tribo-Tape kopását vizsgálja.

Nagy teherbírású forgás

  • A forgási kopási sebesség vizsgálata
  • 4 000N és 52 000N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,1m/s-ig
  • Szobahőmérsékleten végzett vizsgálat
  • Elérhető tengelyátmérő 20 mm
Nehéz terhelésű forgatórendszer mérőórával és vezérlőpanellel egy ipari üzemben.

Tumble próbapad

  • Kopásvizsgálat gördülés, bukfenc
  • Vizsgálatok tömör műanyag görgővel, késes görgővel, bordázott acélgörgővel ...
  • 10N és 600N közötti terhelés
  • Felületi sebesség 0,15m/s és 1m/s között.
  • Vizsgálat szobahőmérsékleten
  • 6 mm és 20 mm közötti tengelyátmérő
Kopásálló csapágyazású dob egy tesztberendezésben.

A tesztadatokat hasznosító online eszközök

Próbadatok csapágyak és tengelyek méretezéséhez használt szoftverfelületen.

Örömmel tesztelnénk az Ön alkalmazását is!

Érdeklődjön most!
Kezek egy csapágyat szerelnek egy tengelyre a tesztlaborban.

Az igus® tesztlaboratórium különböző területei

Drylin tesztberendezés forgó tengellyel és a csapágyon látható kopásnyomokkal.

drylin lineáris technológia

Költséghatékony robolink automatizálás

Kábellánc-csomag egy tesztállványon az igus vizsgálólaborjában.

Tápellátás energialáncokkal

chainflex kábelek

Tesztberendezés egy hűtőkamrában, több fém profillal és sínnel.

Hűtőkamra

Terhelési próbákhoz használt vizsgálati állvány mérőórával és nyomásérzékelővel.

Az igus tesztlaboratóriuma

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation