Nyelvváltás :

Az időjárás hatása, mint a való életben
A homlokrakodó próbapad az igus 3800 m2-es tesztlaboratóriumának része. Ennek a berendezésnek a célja, hogy a mezőgazdasági és építőipari gépek ágazatában a siklócsapágyak és tengelyek különböző kombinációit valós körülmények között tesztelje. Minden egyes vizsgálatban különböző csoportosításokat vizsgálnak közvetlen összehasonlításban. Ez lehetővé teszi a különböző iglidur anyagok és fém
csapágyak tesztelését. A tesztberendezés lehetővé teszi, hogy a meglévő ügyfélmegoldásokat (acél perselyek, hengerelt fémcsapágyak teflonbevonattal, bronzcsapágyak stb.) valós alkalmazásban hasonlítsuk össze a karbantartásmentes iglidur siklócsapágyakkal.
Az eredmények nem csak a homlokrakodók tekintetében fontosak, hanem más, nehéz terhekkel járó alkalmazásokra is alkalmazhatók. Hasonló paraméterekkel általában minden olyan területen találkozhatunk, amelyet hidraulikus henger hajt.
Szívesen elvégezzük az Ön siklócsapágyas alkalmazása esetén is a vizsgálatot. A kívánt paraméterektől függően természetesen további tesztberendezések állnak rendelkezésre, hogy az alkalmazást a lehető legvalósághűbb környezetben teszteljük.
| Tartály | Átfolyási sebesség | Üzemi nyomás | Motor | Vezérlő rendszerek |
|---|---|---|---|---|
| 300L | 66 l/perc | Max. 220 bar | 11 kW | 10" PLC vezérelt kijelző |
| Elmozdulások | Vibrációs működés | Maximális terhelés | Max. sebesség |
|---|---|---|---|
| Egyszeri teszt | Könnyen | 500 kg (változó) | 4 ciklus/perc teljes tartományban |
| Egyszeri teszt kombinálva | Többszöri teszt | ||
| Szinkron elmozdulás |