- Nagyon nagy kopásállóság, különösen igényes persely alkalmazásokban
- Akár 120 °C-ig hőálló
- Megfelel 3D nyomtatókhoz fűtött építő térrel
A Bambu Lab-hoz való anyagprofil már letölthető
A Bambu Lab-hoz való anyagprofil már letölthető
Az iglidur® J260-at a kiváló súrlódási és kopási tulajdonságok, valamint a 120 °C-ig terjedő hőállóság jellemzi, ami ideális anyaggá teszi siklócsapágyakhoz. Az anyag nagyobb tűrésű hőmérsékletet, illetve nyomtatótálcát igényel a nyomtatáshoz, továbbá ideális körülmények között egy fűtött térfogattal rendelkező nyomtatóra van szükség a nagyobb méretű alkatrészekhez. Az iglidur J260 anyag fröccsöntési termékként és félkész termékként is kapható.
Nyomtatási útmutatás és anyagprofilok
Az iglidur J260 feldolgozási utasításai, valamint a Bambu Lab anyagprofilja a „Letöltések” lapon, továbbá az összefoglaló résznél itt találhatók.
Mikor célszerűbb más alapanyag használata?
Hajlítószilárdság (síkban nyomtatva): ISO 178 szerint
A teszt paraméterei: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; terhelés: 10 N
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.