- Kiváló kopásállóság a magas mechanikai szilárdsággal ötvözve
- Akár 90 °C-ig hőálló
- Könnyen feldolgozható minden standard 3D nyomtatóval
Anyagprofil a Bambu Lab számára, Prusa és Ultimaker letölthető
Anyagprofil a Bambu Lab számára, Prusa és Ultimaker letölthető
Az iglidur i190 minden igus szál közül a legtartósabb kopásállósággal rendelkezik, többek között tartósabb a hagyományos műanyagoknál, például a POM, PE, vagy PA anyagoknál. Továbbá, az összes iglidur szál között ennek a legnagyobb a szilárdsága, és hőkezeléssel akár 90 °C hőmérsékletet is elvisel. Kimagasló tribológiai és mechanikai tulajdonságainak köszönhetően ideális igényes funkcionális alkatrészekhez, és tökéletes alternatíva a megmunkált kopó alkatrészekhez. A szálanyag nagyon érzékeny a párára, ezért száraz helyen kell tartani, és rendszeresen ki kell szárítani.
Nyomtatási irányelvek és anyagprofilok
Az iglidur i190 feldolgozási irányelveit, illetve a Bambu Lab, a Prusa és az Ultimaker anyagprofiljait a „Downloads” lapon, továbbá az összefoglaló résznél itt találhatja.
Mikor célszerűbb más alapanyag használata?
Hajlítószilárdság (síkban nyomtatva): ISO 178 szerint
A teszt paraméterei: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; terhelés: 10 N