iglidur® GLW, peremes csapágy, mm - GLWFM

Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz

iglidur® GLW, peremes csapágy, mm - GLWFM
iglidur® GLW, peremes csapágy, mm - GLWFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® GLW, peremes csapágy, mm - GLWFM
iglidur® GLW, peremes csapágy, mm - GLWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: GLWFM-0405-04
  • Anyag: iglidur® GLW
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
  • Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® GLW | Olcsó anyag nagy mennyiségekhez
Az iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyaink az iglidur® G alternatívájaként szolgálnak nagy sorozatok esetén. Az iglidur® GLW csapágyak mechanikai típus szempontjából hasonlóak, mint az iglidur® G termékek, de elsősorban statikus terhelésekre javasoltak. Ilyen alkalmazások esetén az iglidur® G termékek dinamikájának szerepe háttérbe szorul, és az iglidur® GLW költséghatékony alternatívát jelenthet.

Jellegzetes alkalmazások

Közlekedéstechnikában
Szerszámgépekben
Robottechnikában

Kérjük, tekintse meg alkalmazásainkat és
ipari megoldásainkat
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor nagy mennyiséghez gazdaságos univerzális csapágy szükséges
  • Nagy, első sorban statikus terhelések esetén
  • Alacsony és közepes sebességhez
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?