1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: RFM-0405-03
- Anyag: iglidur® R
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® R | Olcsó anyag, alacsony súrlódási együtthatókkal
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.
Jellemző alkalmazások
Modell építés
Bútor/ipari típus
Fitnesz és sportok
Itt további alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.
Jellemző alkalmazások
Modell építés
Bútor/ipari típus
Fitnesz és sportok
Itt további alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?