iglidur® R peremes csapágy, angolszász - RFI

Olcsó anyag, alacsony kopás

iglidur® R peremes csapágy, angolszász - RFI
iglidur® R peremes csapágy, angolszász - RFI drawing
1 from 2
iglidur® R peremes csapágy, angolszász - RFI
iglidur® R peremes csapágy, angolszász - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: RFI-0305-03
  • Material: iglidur® R
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® R | Olcsó anyag, alacsony súrlódási együtthatókkal
Az iglidur® R persely anyag fejlesztése során a teljesítmény és a költséghatékonyság elérése került előtérbe. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.

Jellemző alkalmazások

Modell építés
Bútor/ipari típus
Fitnesz és sportok

Itt további alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Amikor sokkal költséghatékonyabb csapágyra van szükség
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Amikor peremterhelés lép fel
  • Alacsony vízfelvétel felkutatása
  • Ha adott alkalmazásnál nem megengedett a PTFE vagy a szilikon jelenléte
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm