alumínium SuperTrough vályú | 972.02.30.SL / 972.02.31.SL / 972.02.30.SLA / 972.30.SL / 972.31.SL / 972.30.SLA / 972.32.SL | vályúmagasság: 117 mm

972.02.31.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 szett 2 vályú oldalelemmel, beleértve siklólap | Lehetőségek: csúszóléc nélkül, csúszóléccel vagy zajcsökkentő szalaggal
  • Könnyű és korróziómentes: könnyebb, mint az acél, valamint tengervíz- és korróziómentes
  • Opcionálisan: zajcsillapító lappal
  • Kopáscsökkentő: a csúszószalagok megvédik az oldalakat a kopástól
  • Elektromos vezetés a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően
igus-icon-lieferzeit972.02.31.SL

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation