alumínium SuperTrough vályú | 975.30.SL / 975.31.SL / 975.30.SLA / 975.31.SLH | Vályú magassága: 236 mm

975.30.SLA product image
igus-icon-lupe
  • 1 szett 2 vályú oldalelemmel, beleértve siklólapok | Rendelhető verzió: csúszóléc nélkül, csúszóléccel, zajcsökkentő lappal vagy nagy sebességű csúszóléccel
  • Könnyű és korróziómentes: könnyebb, mint az acél, valamint tengervíz- és korróziómentes
  • Opcionálisan: zajcsillapító lappal
  • Opcionális: nagysebességű csúszóléc 5x kopásállóság
  • Kopáscsökkentő: a csúszószalagok megvédik az oldalakat a kopástól
  • Elektromos vezetés a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően
igus-icon-lieferzeit975.30.SLA