xiros® mélyhornyú radiális golyóscsapágy xirodur® A500, nagy hő- és vegyszerállóságú, erősített kosáranyag, rozsdamentes acélgolyók

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam a megerősített keretanyagoknak köszönhetően
  • Hővel és vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Üzemi hőmérséklet: -100 °C – +150 °C
  • Gyűrű anyaga: xirodur® A500
  • Kosár anyaga: xirodur® F500
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation