xiros® mélyhornyú golyóscsapágyak xirodur® A500, szakértő hőben & vegyszerekben, megerősített ház anyag, üveg golyók

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam a megerősített keretanyagoknak köszönhetően
  • Hővel és vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Üzemi hőmérséklet: -100 °C – +150 °C
  • Gyűrű anyaga: xirodur® A500
  • Kosár anyaga: xirodur® F500
  • Golyó anyaga: üveg


Rozsdamentes acél golyókkal is kapható

igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation