alumínium SuperTrough vályú | 973.30.SL / 973.30.SLA / 973.31.SLH | vályú magassága: 144 mm

973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
973.30.SL product image
973.30.SL product image
973.30.SL technical drawing
  • 1 szett 2 vályú oldalelemmel, beleértve siklólap – változat: csúszólécekkel vagy azok nélkül, zajcsillapítós lappal, vagy magas sebességű csúszóléccel
  • Könnyű és korróziómentes
  • Opcionálisan: zajcsillapító lappal
  • Opcionális: nagysebességű csúszóléc 5x kopásállóság
  • Kopáscsökkentő: a csúszószalagok megvédik az oldalakat a kopástól
  • Elektromos vezetés a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően
igus-icon-lieferzeit973.30.SL
E2.48/3500/R68/E4Q.44/H4Q.44/E4.42/H4.42/R4.42/E4.48L/R4.48L/E6.52/R6.52
Csúszólécek nélkül
144

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation