igus-icon-lupe
- A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- TPE külső köpeny
- Hűtőközeg-ellenálló
- Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
- Hidrolízis- és mikrobaálló
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
- UV-álló
- PVC-mentes
- Olajálló (a DIN EN 60811‑404 szerint), bio olajaknak ellenálló (a VDMA 24568 szerint, Plantocut 8 S‑MB a DEA által tesztelve)
- CFRIP®
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT90436628
16+3 csapos
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.