xiros S180 mélyhornyú radiális golyóscsapágyak xirodur S180, fekete mindentudó, rozsdamentes acélgolyókkal

BB-623-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-623-S180-10-ES product image
BB-623-S180-10-ES technical drawing
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű anyaga: xirodur® S180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél


Üveggolyóval is kapható

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-S180-10-ES
10
4
3
623

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation