Golyóscsapágyak anyaga: xirodur®

B180 - költséghatékony multifunkciós eszköz

Egy igus termék anyagtulajdonságai hőmérsékletre, vegyiállóságra, nedvességfelvételre, kopásállóságra és árindexre mutató sávokkal.
  • Leghosszabb élettartam
  • Széles termékválaszték
  • Alacsony kopási értékek
  • Jó kémiai és közepes hőmérsékleti ellenállás
Anyagtulajdonságokat összehasonlító panel hőmérséklettel, vegyi ellenállással, nedvességfelvétellel, kopásállósággal és árindexszel.

A500

  • Hőmérsékleti ellenállás
  • Nagyon jó kémiai ellenállás
  • Különleges termék
  • Vákuum- és autoklávos alkalmazásokhoz
Anyagtulajdonságok összehasonlítása oszlopokkal a hőmérsékletre, vegyi ellenállásra, nedvességfelvételre, kopásállóságra és árindexre.

F180

  • Antisztatikus disszipatív anyag
  • Támogatja a nem kívánt elektrosztatikus töltés elvezetését
Anyagtulajdonságok táblázata hőmérséklethez, vegyszerállósághoz, nedvességfelvételhez, kopásállósághoz és árindexhez.

F182

  • Elektrosztatikusan vezető
  • Alacsonyabb felületi ellenállás (térfogati ellenállás <104 Ωcm), mint xirodur® F180
Az anyagtulajdonságok összehasonlítása oszlopokkal: hőmérséklet, vegyiállóság, nedvességfelvétel, kopásállóság és árindex.

C160

  • Nagyon jó kémiai ellenállás
  • Alacsony költségű anyag az A500-hoz képest
  • Alacsony médiaelnyelés

S180

Az anyag tulajdonságainak táblázata: vegyszerállóság, nedvességfelvétel és kopásállóság.
  • A mindenes fekete színben a látható részekhez
Anyagtulajdonságok táblázata a hőmérséklet-állóságról, vegyszerállóságról, nedvszívásról, kopásállóságról és árindexről.

MT180

  • Minden egyes alkatrész USP VI. osztályú // DIN EN ISO 10993
  • Orvostechnikai felhasználásra
A hőmérsékletet, vegyszerállóságot, nedvességfelvételt, kopásállóságot és árindexet mutató oszlopdiagram.

F500

  • Ideális a félvezetőiparban való használatra
  • Elektrosztatikusan vezető, térfogati ellenállással <104 Ωcm
  • Hőmérsékletálló -50 és +150 °C között
  • Rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal szemben

S180LF

Az anyag tulajdonságainak táblázata: vegyszerállóság, nedvességfelvétel és kopásállóság.
  • Alacsony gázkibocsátás (alacsony ködképződés)
  • Kifejezetten gépjárművek belső teréhez
  • Különleges kivitelek lehetségesek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation