1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: G1FM-0608-04
- Material: iglidur® G1
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 4 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Az új kenésmentes szabvány
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még 180°C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó és kopásálló marad, illetve igen alacsony a nedvességfelvétele. Az iglidur® G1 tehát számtalan alkalmazáshoz használható, így egy mindentudó, nagyon jó futási teljesítménnyel.
Tipikus alkalmazások
Autógyártás
Szerszámgépek
Bútor/Ipari típus
Fitnesz és sport
További alkalmazások:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® G1 esetében nagyszámú alkalmazás esetén kínálunk kopásálló és sokoldalú anyagot. Közepes és nagy terhelésű, közepes sebességű alkalmazásokhoz ajánlott. Még 180°C-ig terjedő magas hőmérsékleten is az iglidur® G1 mérettartó és kopásálló marad, illetve igen alacsony a nedvességfelvétele. Az iglidur® G1 tehát számtalan alkalmazáshoz használható, így egy mindentudó, nagyon jó futási teljesítménnyel.
Tipikus alkalmazások
Autógyártás
Szerszámgépek
Bútor/Ipari típus
Fitnesz és sport
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?