iglidur® J3, peremes csapágy, mm - J3FM

Az új tartós használatra tervezett: a pulzáló terhelések specialistája

iglidur® J3, peremes csapágy, mm - J3FM
iglidur® J3, peremes csapágy, mm - J3FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J3, peremes csapágy, mm - J3FM
iglidur® J3, peremes csapágy, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J3FM-0304-05
  • Anyag: iglidur® J3
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® J3 | Az új, tartós használatra tervezett: elforduló és pulzáló terhelésre optimalizálva
Az iglidur® J3 anyag kopásállósága kis és közepes terhelések, valamint nagy sebességek mellett nő. Az élettartama akár 300%-kal magasabb, mint az iglidur® J, a bevált top tartós használatra tervezett anyagé.

Jellemző alkalmazási területek

Ital- és árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülőgépgyártás

További alkalmazások:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Az iglidur® J anyaghoz képest nagyobb kopásállóság elérése érdekében
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha jó közegellenállásra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához

Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?