1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J3FM-0810-10
- Anyag: iglidur® J3
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- b2 1 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
iglidur® J3 | Az új, tartós használatra tervezett: elforduló és pulzáló terhelésre optimalizálva
Az iglidur® J3 anyag kopásállósága kis és közepes terhelések, valamint nagy sebességek mellett nő. Az élettartama akár 300%-kal magasabb, mint az iglidur® J, a bevált top tartós használatra tervezett anyagé.
Jellemző alkalmazási területek
Ital- és árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülőgépgyártás
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J3 anyag kopásállósága kis és közepes terhelések, valamint nagy sebességek mellett nő. Az élettartama akár 300%-kal magasabb, mint az iglidur® J, a bevált top tartós használatra tervezett anyagé.
Jellemző alkalmazási területek
Ital- és árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülőgépgyártás
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvszívó képességű siklócsapágyakat kisebb csapágyhézagokkal lehet felszerelni. A falvastagságokat illető szabály szerint minél vastagabb a csapágy falvastagsága, annál nagyobb a hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® csapágyak préselt szoros illesztésű perselyek. A belső átmérőt csak a furatba történő benyomás után kell a megfelelő tűréshatárra beállítani. A túl nagy bepréselési méret akár 2%-os is lehet a belső átmérőhöz képest. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Az axiális vagy radiális mozgások a házban ilyen módon megbízhatóan megakadályozhatók.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?